Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, EVRA 15; EVRA 10

006-1104

BOLTESĆT, Používá se pro výrobek: EVRA 15; EVRA 10, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Délka šroubu [in]7.402 in
Délka svorníku [mm]188 mm
Délka závitu [palce]0.748 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionBOLTESĆT
Množství na formát balení20 pc
Název produktuStaybolt set
Označení typuSada rozpěrného šroubu
Používá se pro poznámky k výrobkuS FILTREM
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEVRA 10EVRA 15
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojeníZávit
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníM12
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.331 Kilogram
Čistá hmotnost0.329 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.071 Liter
EAN/UPC5702422077350