Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

TEA 20; TEVA 20; TEAT 20

006-1103

Používá se pro výrobek: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Délka šroubu [in]6.693 in
Délka svorníku [mm]170 mm
Délka závitu [palce]0.748 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionStaybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A
Množství na formát balení20 pc
Název produktuStaybolt set
Označení typuSada rozpěrného šroubu
Používá se pro poznámky k výrobkuS FILTREM
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekTEA 20TEAT 20TEVA 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojeníZávit
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníM12
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.32 Kilogram
Čistá hmotnost0.306 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.18 Liter
EAN/UPC5702422077497