Danfoss logo
Spare part - Packing

TE 12

006-1102

Používá se pro výrobek: TE 12, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Délka šroubu [in]7.087 in
Délka svorníku [mm]180 mm
Délka závitu [palce]0.748 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionStaybolt set M12 x 180 TE12
Množství na formát balení20 pc
Název produktuStaybolt set
Označení typuSada rozpěrného šroubu
Používá se pro poznámky k výrobkuS FILTREM
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekTE 12
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojeníZávit
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníM12
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.324 Kilogram
Čistá hmotnost0.315 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.18 Liter
EAN/UPC5702422077480