Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, FA 15; EVRA 10

006-1101

BOLTESĆT, Používá se pro výrobek: FA 15; EVRA 10, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Délka šroubu [in]4.213 in
Délka svorníku [mm]107 mm
Délka závitu [palce]0.748 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionBOLTESĆT
Množství na formát balení20 pc
Název produktuStaybolt set
Označení typuSada rozpěrného šroubu
Používá se pro výrobekEVRA 10FA 15
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Typ připojeníZávit
Typ výrobkuPříslušenství
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníM12
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.218 Kilogram
Čistá hmotnost0.21 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.088 Liter
EAN/UPC5702428197175