Příslušenství pro vodní ventily, Sáček s příslušenstvím, Membrána
003N0448
Označení typu: Membrána, Náhradní díly v ceně: 3 x membrána NBR, Používá se pro výrobek: AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25
003N0448
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Accessory NBR Diaphragms AVTA |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Náhradní díly v ceně | 3 x membrána NBR |
| Název produktu | Membrána |
| Označení typu | Membrána |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Minerální olej |
| Používá se pro výrobek | AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Příslušenství pro vodní ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Specifikace materiálu | NBR |
| Typ výrobku | Sáček s příslušenstvím |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.017 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.006 Kilogram |
| Objem | 1.993 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866880 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |