Danfoss logo
AVTA Service element

Náhradní díl, AVTB; AVTA, Termostatický element

003N0278

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AVTB; AVTA, Označení typu: Termostatický element, Termostatický element

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Kap. - délka trubice, část [in]90 9/16 in
Kapilární trubice [mm]2300 mm
Material DescriptionSPARE PART THERMOSTATIC ELEMENT AVTA/B
Maximální teplota snímače [°C]130 °C
Maximální teplota snímače [°F]266.0 °F
Množství na formát balení20 pc
Název produktuTermostatický element
Označení typuTermostatický element
Používá se pro výrobekAVTAAVTB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro vodní ventily
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]9.5 x 150 mm
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°C] [Max]80 °C
Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°C] [Min]10 °C
Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°F] [Max]176 °F
Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°F] [Min]50 °F
Teplotní rozsah AVTB/FJV [°C] [Max]100 °C
Teplotní rozsah AVTB/FJV [°C] [Min]30 °C
Teplotní rozsah AVTB/FJV [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah AVTB/FJV [°F] [Min]86 °F
Typ náplněAdsorpce
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.307 Kilogram
Čistá hmotnost0.245 Kilogram
Objem2.076 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423007219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm