Náhradní díl, AVTA, Termostatický element
003N0148
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AVTA, Označení typu: Termostatický element, Termostatický element
003N0148
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Armování | Ano |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 12 5/8 in |
| Kapilární trubice [mm] | 320 mm |
| Material Description | Spare part Thermostatic Element AVTA |
| Maximální teplota snímače [°C] | 130 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 266.0 °F |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Termostatický element |
| Označení typu | Termostatický element |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Náhradní díl pro TCV |
| Používá se pro výrobek | AVTA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Náhradní díly pro vodní ventily |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°C] [Max] | 90 °C |
| Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°C] [Min] | 50 °C |
| Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°F] [Max] | 194 °F |
| Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°F] [Min] | 122 °F |
| Typ náplně | Adsorpce |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.3 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.253 Kilogram |
| Objem | 1.974 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423055050 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |