Danfoss logo
AVTA Service element

Náhradní díl, AVTB; AVTA, Termostatický element

003N0091

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AVTB; AVTA, Označení typu: Termostatický element, Termostatický element

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Kap. - délka trubice, část [in]78 3/4 in
Kapilární trubice [mm]2000 mm
Material DescriptionNahradni dily AVTA 25-65 2M KAPROH
Maximální teplota snímače [°C]90 °C
Maximální teplota snímače [°F]194.0 °F
Množství na formát balení20 pc
Název produktuTermostatický element
Označení typuTermostatický element
Používá se pro výrobekAVTAAVTB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro vodní ventily
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]3/8 x 7 3/32 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]9.5 x 180 mm
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°C] [Max]65 °C
Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°C] [Min]25 °C
Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°F] [Max]149 °F
Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°F] [Min]77 °F
Teplotní rozsah AVTB/FJV [°C] [Max]60 °C
Teplotní rozsah AVTB/FJV [°C] [Min]20 °C
Teplotní rozsah AVTB/FJV [°F] [Max]140 °F
Teplotní rozsah AVTB/FJV [°F] [Min]68 °F
Typ náplněHmotnost
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.312 Kilogram
Čistá hmotnost0.031 Kilogram
Objem2.076 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423003037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm