Náhradní díl, AVTB; AVTA, Termostatický element
003N0080
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AVTB; AVTA, Označení typu: Termostatický element, Termostatický element
003N0080
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 196 3/4 in |
| Kapilární trubice [mm] | 5000 mm |
| Material Description | SPARE PART THERMOSTATIC ELEMENT AVTA/B |
| Maximální teplota snímače [°C] | 90 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 194.0 °F |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Termostatický element |
| Označení typu | Termostatický element |
| Používá se pro výrobek | AVTAAVTB |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro vodní ventily |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°C] [Max] | 65 °C |
| Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°C] [Min] | 25 °C |
| Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°F] [Max] | 149 °F |
| Teplotní rozsah AVTA/FJVA [°F] [Min] | 77 °F |
| Teplotní rozsah AVTB/FJV [°C] [Max] | 60 °C |
| Teplotní rozsah AVTB/FJV [°C] [Min] | 20 °C |
| Teplotní rozsah AVTB/FJV [°F] [Max] | 140 °F |
| Teplotní rozsah AVTB/FJV [°F] [Min] | 68 °F |
| Typ náplně | Univerzální |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.546 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.159 Kilogram |
| Objem | 2.076 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |