Elektromagnetický ventil, EVT 2.0, Funkce: NC
068F0628
Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.1, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Velikost přípojky [mm]: 6, Výstup - rozměr [mm]: 6, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 16
068F0628
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R744 |
| cívka | Ne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.100 gal/min |
| Kompatibilita maziv | PAGPOE |
| Kv - hodnota [m³/h] | 0.100 m³/h |
| Material Description | EVT 2.0 Solenoid valve SS I/16 |
| Materiál přípojek | Nerezová ocel |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 2030 psig |
| Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
| MinODP [bar] | 2.000 bar |
| MinODP [psi] | 29.000 psi |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Možnost manuálního provozu | Ne |
| Název produktu | Elektromagnetický ventil |
| Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -104 °F |
| Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Rohový |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -32 °F |
| Totožný výrobek | 068F0621 |
| Typ pohonu[mm] | 13.5 mm |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODM |
| Typ výrobku | EVT 2.0 |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODM |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 6.00 mm |
| Velikosttrysky [mm] | 2.00 mm |
| Výstup - rozměr [mm] | 6.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 260 Gram |
| Čistá hmotnost | 240 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442975 |