Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

Elektromagnetický ventil, EVT 1.2, Funkce: NC

068F0626

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.05, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Velikost přípojky [mm]: 6, Výstup - rozměr [mm]: 6, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 16

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R744
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]0.060 gal/min
Kompatibilita mazivPAGPOE
Kv - hodnota [m³/h]0.050 m³/h
Material DescriptionEVT 1.2 Solenoid valve SS I/16
Materiál přípojekNerezová ocel
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]140.0 bar
Max. provozní tlak [psig]2030 psig
Min. PD keep open [bar]0.0 bar
Min. PD keep open [psi]0.0 psi
MinODP [bar]0.000 bar
MinODP [psi]0.000 psi
Množství na formát balení16 pc
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Možnost manuálního provozuNe
Název produktuElektromagnetický ventil
Příslušenství produktuPříslušenství elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-104 °F
ServisovatelnýNáhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrRohový
Teplotní rozsah média [°C] [max.]150 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]0 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-32 °F
Totožný výrobek068F0622
Typ pohonu[mm]13.5 mm
Typ vstupního připojeníPájení, ODM
Typ výrobkuEVT 1.2
Typ výstupního připojeníPájení, ODM
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]6.00 mm
Velikosttrysky [mm]1.20 mm
Výstup - rozměr [mm]6.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost257 Gram
Čistá hmotnost220 Gram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162438756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm