Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

Pojistný ventil, SFV 20, G, 22 bar

2416+294

Nastavený tlak [bar]: 22, Typ připojení: G

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Height (EF000040)75
KategorieIV
Koef. disk - certifikace0.54 kg
Material DescriptionSFV 20 T 322 SAFETY VALVE 22 BAR
Material quality (EF001257)Other
Množství na formát balení1 pc
Nastavený tlak [bar]22 bar
Nastavený tlak [psig]319 psig
Název produktuPojistný ventil
Nominální průměrDN < 25
Označení CEYes
Popis produktuPojistný ventil
Poznámky0
Připojení vnitřní/vnějšíExterní
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPojistné ventily
Průměr proudu [mm]18.0 mm
Průměr proudu[in]0.709 in
Průtočná plocha [mm2]254.0 mm²
Vlastnosti
Hodnota
Průtočná plocha[in2]0.394 in²
SchváleníCEEACUA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Standard připojeníISO 228-1
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-22 °F
Tlak - certifikátTÜV certificate included
Typ připojeníG
Typ výrobkuSFV 20
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/4 in
Velikost přípojky [mm]20 mm
Vstup - rozměr připojení [in]1 1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1 1/2 in
Zdvih [mm]4.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.132 Kilogram
Čistá hmotnost3.974 Kilogram
Objem2.367 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428192170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm