Pojistný ventil, SFA 10H, NPT, 35 bar
148F5235
Nastavený tlak [bar]: 35, Typ připojení: NPT, Tlak - certifikát: Včetně certifikátu Danfoss
148F5235
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R410AR744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kategorie | IV |
| Koef. disk - certifikace | 0.85 kg |
| Lakovaný povrch | Zn (TLP) |
| Material Description | SFA 10H T 235 NPT Safety valve |
| Max. provozní tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 943 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nastavený tlak [bar] | 35 bar |
| Nastavený tlak [psig] | 508 psig |
| Název produktu | Pojistný ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Pojistné ventily |
| Průměr proudu [mm] | 6.8 mm |
| Průměr proudu[in] | 0.268 in |
| Průtočná plocha [mm2] | 36.3 mm² |
| Průtočná plocha[in2] | 0.056 in² |
| Schválení | EACUA |
| Schvalovací norma | ISO 4126-1 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Rohový |
| Standard připojení | ANSI/ASME B 1.20.1 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Tlak - certifikát | Včetně certifikátu Danfoss |
| Typ připojení | NPT |
| Typ výrobku | SFA 10H |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 10 mm |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 10.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 3/4 in |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 15.0 mm |
| Zařízení | Krytka |
| Zdvih [mm] | 2.30 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.243 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.09 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.289 Liter |
| EAN/UPC | 5715162483091 |