Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Pojistný ventil, SFA 10H, G, 43 bar

148F4343

Nastavený tlak [bar]: 43, Typ připojení: G

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R410AR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieIV
Koef. disk - certifikace0.85 kg
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionSFA 10H T 343 Safety valve
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Nastavený tlak [bar]43 bar
Nastavený tlak [psig]624 psig
Název produktuPojistný ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPojistné ventily
Průměr proudu [mm]6.8 mm
Průměr proudu[in]0.268 in
Průtočná plocha [mm2]36.3 mm²
Průtočná plocha[in2]0.056 in²
SchváleníEACUA
Schvalovací normaISO 4126-1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Standard připojeníISO 228-1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlak - certifikátTÜV certificate included
Typ připojeníG
Typ výrobkuSFA 10H
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/8 in
Velikost přípojky [mm]10 mm
Vstup - rozměr připojení [in]1/2 in
Vstup - rozměr připojení [mm]10.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]3/4 in
Výstup - rozměr připojení [mm]15.0 mm
ZařízeníKrytka
Zdvih [mm]2.30 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.243 Kilogram
Čistá hmotnost1.09 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.289 Liter
EAN/UPC5714279885446