Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Pojistný ventil, SFA 10, G, 12 bar

148F4312

Nastavený tlak [bar]: 12, Typ připojení: G

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieIV
Koef. disk - certifikace0.85 kg
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionSFA 10 T 312 Safety valve
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Nastavený tlak [bar]12 bar
Nastavený tlak [psig]174 psig
Název produktuPojistný ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPojistné ventily
Průměr proudu [mm]6.8 mm
Průměr proudu[in]0.268 in
Průtočná plocha [mm2]36.3 mm²
Průtočná plocha[in2]0.056 in²
SchváleníEACUA
Schvalovací normaISO 4126-1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Standard připojeníISO 228-1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlak - certifikátTÜV certificate included
Typ připojeníG
Typ výrobkuSFA 10
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/8 in
Velikost přípojky [mm]10 mm
Vstup - rozměr připojení [in]1/2 in
Vstup - rozměr připojení [mm]10.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]3/4 in
Výstup - rozměr připojení [mm]15.0 mm
ZařízeníKrytka
Zdvih [mm]2.30 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.154 Kilogram
Čistá hmotnost1.041 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.289 Liter
EAN/UPC5714279708035