Pojistný ventil, SFA 15-50, G, 26 bar
148F4116
Nastavený tlak [bar]: 26, Typ připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1
148F4116
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kategorie | IV |
| Koef. disk - certifikace | 0.39 kg |
| Material Description | SFA 15-50, TÜV 26BAR SET PRESS. |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nastavený tlak [bar] | 26 bar |
| Nastavený tlak [psig] | 377 psig |
| Název produktu | Pojistný ventil |
| Nominální průměr | DN < 15 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Pojistný ventil |
| Poznámky | 0 |
| Připojení vnitřní/vnější | Externí |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Pojistné ventily |
| Průměr proudu [mm] | 13.0 mm |
| Průměr proudu[in] | 0.512 in |
| Průtočná plocha [mm2] | 133.0 mm² |
| Průtočná plocha[in2] | 0.206 in² |
| Schválení | CEEACUA |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| SCIP dossier product name | SFA 15 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Rohový |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Tlak - certifikát | TÜV certificate included |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | SFA 15-50 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 in |
| Velikost přípojky [mm] | 15 mm |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 3/4 |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 1 |
| Zdvih [mm] | 1.90 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.996 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.926 Kilogram |
| Objem | 1.317 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |