Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Pojistný ventil, SFA 15, G, 16 bar

148F3316

Nastavený tlak [bar]: 16, Typ připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieIV
Koef. disk - certifikace0.73 kg
Material DescriptionSFA 15 T 316 SAFETY VALVE 16 BAR
Množství na formát balení1 pc
Nastavený tlak [bar]16 bar
Nastavený tlak [psig]232 psig
Název produktuPojistný ventil
Nominální průměrDN < 15
Označení CEYes
Popis produktuPojistný ventil
Poznámky0
Připojení vnitřní/vnějšíExterní
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPojistné ventily
Průměr proudu [mm]13.0 mm
Průměr proudu[in]0.512 in
Průtočná plocha [mm2]133.0 mm²
Průtočná plocha[in2]0.206 in²
SchváleníCEEACUA
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dossier product nameSFA 15
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Standard připojeníISO 228-1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlak - certifikátTÜV certificate included
Typ připojeníG
Typ výrobkuSFA 15
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/2 in
Velikost přípojky [mm]15 mm
Vstup - rozměr připojení [in]3/4
Výstup - rozměr připojení [in]1
Zdvih [mm]4.80 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.877 Kilogram
Čistá hmotnost1.827 Kilogram
Objem1.306 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428193788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm