Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 D STR , 148B6921

Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 125, Max. provozní tlak [bar]: 140

148B6921

Standard připojení: EN 10216-2, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Vstup - rozměr připojení [mm]: 125, Výstup - rozměr připojení [mm]: 125

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieII
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 D STR
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]140.0 bar
Max. provozní tlak [psig]2030 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevFIA-140BSVA-140B
Název produktuTěleso vícefunkčního ventilu
Označení CEYes
Popis produktuPlášť ventilu
Používá se pro výrobekSVL-140B 125
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USCECRNUA
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
SměrPřímý
Směr prouduJednosměrný průtok
Standard připojeníEN 10216-2
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuSVL-140B 125
Typ výstupního připojeníTupý svar
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Vstup - rozměr připojení [mm]125.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [mm]125.0 mm
ZnačeníSVL Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40.95 Kilogram
Čistá hmotnost33.05 Kilogram
Objem89.01 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162511961
Proposition 65No significant risk