Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 25, Max. provozní tlak [bar]: 140

148B6867

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Vstup - rozměr připojení [in]: 1 palec, Výstup - rozměr připojení [in]: 1 palec

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 25 A/D ANG
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]140.0 bar
Max. provozní tlak [psig]2030 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevCHV-140B
Název produktuTěleso vícefunkčního ventilu
Popis produktuPlášť ventilu
Používá se pro výrobekSVL-140B 25
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USCRNUA
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny2
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
Standard připojeníANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuSVL-140B 25
Typ výstupního připojeníTupý svar
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Vstup - rozměr připojení [in]1 palec
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1 palec
ZnačeníSVL Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.852 Kilogram
Čistá hmotnost1.55 Kilogram
Objem5.372 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162794425
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm