Těleso vícefunkčního ventilu, SVL 25, SVL Flexline, Směr: Přímý, Max. provozní tlak [bar]: 65
148B6747
Used for product: SVL 25
148B6747
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | No paint Housing SVL 25 SD STR PS65 |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 943 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nabídka dílů- název | SVA-S / SVA-L |
| Název produktu | Těleso vícefunkčního ventilu |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Plášť ventilu |
| Používá se pro výrobek | SVL 25 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkční ventily |
| Servisovatelný | Náhradní díly SVL Flexline |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Přímý |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard připojení | EN 1254-5 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | SVL 25 |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1 palec |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 28.0 mm |
| Značení | SVL Flexline |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.748 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.844 Kilogram |
| Objem | 5.372 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428559652 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |