Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 20, SVL Flexline, Straightway 148B6746

Těleso vícefunkčního ventilu, SVL 20, SVL Flexline, Směr: Přímý, Max. provozní tlak [bar]: 65

148B6735

Used for product: SVL 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionNo paint Housing SVL 20 SA STR PS65
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevSVA-S / SVA-L
Název produktuTěleso vícefunkčního ventilu
Označení CEYes
Popis produktuPlášť ventilu
Používá se pro výrobekSVL 20
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníUKCA
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok
Standard připojeníASME B16.22
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníPájení
Typ výrobkuSVL 20
Typ výstupního připojeníPájení
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Vstup - rozměr připojení [in]7/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]7/8 in
ZnačeníSVL Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.385 Kilogram
Čistá hmotnost1.018 Kilogram
Objem2.387 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428559775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm