Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 25, SVL Flexline, Angleway 148B6726

Těleso vícefunkčního ventilu, SVL 25, SVL Flexline, Směr: Rohový, Max. provozní tlak [bar]: 65

148B6726

Used for product: SVL 25

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionNo paint Housing SVL 25 SD ANG PS65
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevSVA-S / SVA-L
Název produktuTěleso vícefunkčního ventilu
Označení CEYes
Popis produktuPlášť ventilu
Používá se pro výrobekSVL 25
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Směr prouduObousměrný průtok
Spare part (EF013237)TRUE
Standard připojeníEN 1254-5
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuSVL 25
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Vstup - rozměr připojení [in]1 palec
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [mm]28.0 mm
ZnačeníSVL Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.86 Kilogram
Čistá hmotnost1.85 Kilogram
Objem5.372 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428559867
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm