Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 65, SVL Flexline, Angleway 148B6719

Těleso vícefunkčního ventilu, SVL 65, SVL Flexline, Směr: Rohový, 65 mm, Max. provozní tlak [bar]: 65

148B6719

Used for product: SVL 65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieII
Material DescriptionNo paint Housing SVL 65 SA ANG PS65
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevSVA-S / SVA-L
Název produktuTěleso vícefunkčního ventilu
Označení CEYes
Popis produktuPlášť ventilu
Používá se pro výrobekSVL 65
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
SchváleníCEUA
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Směr prouduObousměrný průtok
Spare part (EF013237)TRUE
Standard připojeníAMSE B16.50
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuSVL 65
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Vstup - rozměr připojení [mm]65.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]2 5/8 in
ZnačeníSVL Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.16 Kilogram
Čistá hmotnost2.578 Kilogram
Objem6.912 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428559928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm