Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Těleso vícefunkčního ventilu, SVL 40, SVL Flexline, Směr: Přímý, 40 mm, Max. provozní tlak [bar]: 52

148B5653

Used for product: SVL 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieII
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Název produktuTěleso vícefunkčního ventilu
Označení CEYes
Popis produktuPlášť ventilu
Používá se pro výrobekSVL 40
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
SchváleníCEUA
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny12
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok
Spare part (EF013237)TRUE
Standard připojeníEN 10220
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuSVL 40
Typ výstupního připojeníTupý svar
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Vstup - rozměr připojení [in]1 1/2 in
Vstup - rozměr připojení [mm]40.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1 1/2 in
Výstup - rozměr připojení [mm]40.0 mm
ZnačeníSVL Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.78 Kilogram
Čistá hmotnost1.98 Kilogram
Objem6.036 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428485647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm