Danfoss logo
SVL valve housing - straightway - sizes 6 and 10

Těleso vícefunkčního ventilu, SVL 10, SVL Flexline, Směr: Přímý, 10 mm, Max. provozní tlak [bar]: 52

148B5135

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevREG-SA /REG-SBSVA-S / SVA-L
Název produktuTěleso vícefunkčního ventilu
Označení CEYes
Popis produktuPlášť ventilu
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníUKCA
Vlastnosti
Hodnota
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny12
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok
Standard připojeníGOST 8734-75/8732-78
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuSVL 10
Typ výstupního připojeníTupý svar
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Vstup - rozměr připojení [in]3/8 in
Vstup - rozměr připojení [mm]10.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]3/8 in
Výstup - rozměr připojení [mm]10.0 mm
ZnačeníSVL Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.417 Kilogram
Čistá hmotnost0.168 Kilogram
Objem1.706 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428919234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm