Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Těleso vícefunkčního ventilu, Ventil ICV 25 (H)A4A

148X0865

Popis produktu: Motorem ovládaný ventil, Typ výrobku: Ventil ICV 25 (H)A4A

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Délka kabelu [m]3.000 m
Délka kabelu [palce]118.00 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní krytPohon
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněICAD 600A
Název produktuTěleso vícefunkčního ventilu
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuMotorem ovládaný ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuVentil ICV 25 (H)A4A
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.777 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem26.748 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428926669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm