Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 32-40 valve housing with flanges

Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 40 HA4A, Příruba

027H4129

Typ připojení: Příruba, Materiál přípojek: Ocel, Max. provozní tlak [bar]: 52, Teplotní rozsah [°C]: -60 - 120, Používá se pro výrobek: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Další informacePM retrofit, příruby HA4A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICV 40 (H)A4A Valve housing
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevICLXICMICS
Název produktuTěleso vícefunkčního ventilu
Používá se pro výrobekICLX 40ICM 40ICS 40
Příslušenství produktuPříslušenství ICM / ICS / ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Vlastnosti
Hodnota
Provoz ventiluFunkční modul
SchváleníEAC
ServisovatelnýNáhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Standard připojeníCUST. SPEC.
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníPříruba
Typ výrobkuICV 40 HA4A
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11.666 Kilogram
Čistá hmotnost6.569 Kilogram
Objem22.493 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428898744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm