Danfoss logo
Multifunction valve body, ICV 32 PM, Flange

Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 32 PM, Příruba

027H3129

Typ připojení: Příruba, Materiál přípojek: Ocel, Max. provozní tlak [bar]: 28, Teplotní rozsah [°C]: -60 - 120, Používá se pro výrobek: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Další informacePM, retrofit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICV 32 PM Valve housing
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]406 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevICLXICMICS
Název produktuTěleso vícefunkčního ventilu
Používá se pro výrobekICLX 32ICM 32ICS 32
Příslušenství produktuPříslušenství ICM / ICS / ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Vlastnosti
Hodnota
Provoz ventiluFunkční modul
SchváleníEAC
ServisovatelnýNáhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Standard připojeníCUST. SPEC.
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníPříruba
Typ výrobkuICV 32 PM
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.698 Kilogram
Čistá hmotnost3.972 Kilogram
Objem8.68 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428869300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm