Danfoss logo
Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funkce: NO-product-details

Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funkce: NO

042N4583

Materiál těla: Nerezová ocel
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceNO
Hodnota Cv [gal/min]23.100 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]20.000 m³/h
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Materiál tělaNerezová ocel
Materiál těsněníPTFE
Max. provozní tlak [bar]25.0 bar
Max. provozní tlak [psig]363 psig
Max. zkušební tlak [bar]37.5 bar
Max. zkušební tlak [psig]544.0 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuExterně ovládaný ventil s úhlovým sedlem
Ovládací hlava [Ř mm]63 mm
Vlastnosti
Hodnota
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuExt. operat. valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExterně ovládané ventily
ProvozPíst (úhel)
SCIP dossier no.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dossier product nameAV210
ServisovatelnýExt. operat. valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuAV210C
Uložení bateriíNo
UzavíráníProti toku
Velikost připojení [palce]1
Velikosttrysky [mm]25.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.038 Kilogram
Čistá hmotnost1.538 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424693039