Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem, AV210E, NPT, 2, PTFE, Funkce: NC

042N4511

Materiál těla: Bronz

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]10.000 bar
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]77.400 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]67.000 m³/h
Material DescriptionValve AV210E 50G N 2T NC000
Materiál tělaBronz
Materiál těsněníPTFE
Max. provozní tlak [bar]25.0 bar
Max. provozní tlak [psig]363 psig
Max. zkušební tlak [bar]37.5 bar
Max. zkušební tlak [psig]544.0 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuExterně ovládaný ventil s úhlovým sedlem
Ovládací hlava [Ř mm]110 mm
Ovládacítlak - rozsah [bar] [Min]4.00 bar
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Max]116.0 psig
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Min]58.0 psig
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuExt. operat. valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaExterně ovládané ventily
ProvozPíst (úhel)
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max]8.00 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
SCIP dossier no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier product nameAV210
ServisovatelnýExt. operat. valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplotní rozsah média [°C] [max.]180 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]356 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuAV210E
Uložení bateriíNo
UzavíráníProti toku
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost připojení [palce]2
Velikosttrysky [mm]50.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.023 Kilogram
Čistá hmotnost6.023 Kilogram
Objem13.728 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423194346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm