Danfoss logo
AV210

Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem, AV210B, G, 3/8, PTFE, Funkce: NO

042N4480

Materiál těla: Nerezová ocel

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]16.000 bar
Formát baleníMulti balení
FunkceNO
Hodnota Cv [gal/min]5.600 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]4.900 m³/h
Material DescriptionAV210B 15SS G 38T NO000
Materiál tělaNerezová ocel
Materiál těsněníPTFE
Max. provozní tlak [bar]25.0 bar
Max. provozní tlak [psig]363 psig
Max. zkušební tlak [bar]37.5 bar
Max. zkušební tlak [psig]544.0 psig
Množství na formát balení8 pc
Název produktuExterně ovládaný ventil s úhlovým sedlem
Ovládací hlava [Ř mm]50 mm
Ovládacítlak - rozsah [bar] [Min]3.50 bar
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Max]145.0 psig
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Min]50.8 psig
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuExt. operat. valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaExterně ovládané ventily
ProvozPíst (úhel)
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max]10.00 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
SCIP dossier no.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dossier product nameAV210
ServisovatelnýExt. operat. valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplotní rozsah média [°C] [max.]180 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]356 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ připojeníG
Typ výrobkuAV210B
Uložení bateriíNo
UzavíráníProti toku
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost připojení [palce]3/8
Velikosttrysky [mm]15.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.002 Kilogram
Čistá hmotnost0.902 Kilogram
Objem2.144 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423194599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm