Danfoss logo
AV210

Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Funkce: NC

042N4457

Materiál těla: Nerezová ocel

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferenční tlak [bar] [max.]11.000 bar
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Hodnota Cv [gal/min]53.100 gal/min
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kv - hodnota [m³/h]46.000 m³/h
Material DescriptionAV210D 40SS G 112T NC000
Materiál tělaNerezová ocel
Materiál těsněníPTFE
Max. provozní tlak [bar]25.0 bar
Max. provozní tlak [psig]363 psig
Max. zkušební tlak [bar]37.5 bar
Max. zkušební tlak [psig]544.0 psig
Množství na formát balení4 pc
Název produktuExterně ovládaný ventil s úhlovým sedlem
Ovládací hlava [Ř mm]90 mm
Ovládacítlak - rozsah [bar] [Min]4.00 bar
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Max]116.0 psig
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Min]58.0 psig
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Příslušenství produktuExt. operat. valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaExterně ovládané ventily
ProvozPíst (úhel)
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max]8.00 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
SCIP dossier no.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dossier product nameAV210
ServisovatelnýExt. operat. valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplotní rozsah média [°C] [max.]180 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]356 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ připojeníG
Typ výrobkuAV210D
Uložení bateriíNo
UzavíráníProti toku
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost připojení [palce]1 1/2
Velikosttrysky [mm]40.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.285 Kilogram
Čistá hmotnost3.785 Kilogram
Objem8.13 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423194544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm