Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem, AV210D, G, 1, PTFE, Funkce: NC
042N4455
Materiál těla: Nerezová ocel
042N4455
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diference tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferenční tlak [bar] [max.] | 16.000 bar |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Hodnota Cv [gal/min] | 23.100 gal/min |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 20.000 m³/h |
| Material Description | AV210D 25SS G 1T NC000 |
| Materiál těla | Nerezová ocel |
| Materiál těsnění | PTFE |
| Max. provozní tlak [bar] | 25.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 363 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] | 37.5 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 544.0 psig |
| Množství na formát balení | 4 pc |
| Název produktu | Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem |
| Ovládací hlava [Ř mm] | 90 mm |
| Ovládacítlak - rozsah [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Ovládacítlak - rozsah [psig] [Max] | 116.0 psig |
| Ovládacítlak - rozsah [psig] [Min] | 58.0 psig |
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Příslušenství produktu | Ext. operat. valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Externě ovládané ventily |
| Provoz | Píst (úhel) |
| Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max] | 8.00 bar |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 140 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -22 °F |
| SCIP dossier no. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP dossier product name | AV210 |
| Servisovatelný | Ext. operat. valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 180 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 356 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | AV210D |
| Uložení baterií | No |
| Uzavírání | Proti toku |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost připojení [palce] | 1 |
| Velikosttrysky [mm] | 25.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.495 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.945 Kilogram |
| Objem | 7.826 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194513 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |