Danfoss logo
Termostatický expanzní ventil, TUBE, R290-product-details

Termostatický expanzní ventil, TUBE, R290

068U7287

Rozsah teploty [°C]: -40 - 10, Výkon trysky [kW]: 0.94, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.3
Chladivo (Chladiva)R290
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]800 mm
kapiláry [in]31.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Materiál přípojekBimetal: Ocel/měď
Materiál tělaNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení45 pc
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
SchváleníEACUAUL
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Vlastnosti
Hodnota
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Směr prouduObousměrný průtok
SS [°C]5.70 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]10.30 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ kompenzační přípojkyPájení, ODF
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTUBE
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduLaserem gravírovaná jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]1/4 in
Velikost trysky1
Velikost výstupní přípojky [palce]3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Výkon trysky [kW]0.94 kW
Výkon trysky [TR]0.27 TR
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.16 Kilogram
Čistá hmotnost0.127 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255187967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm