Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.3
Chladivo (Chladiva)R454B
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníIndustrial pack
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]800 mm
kapiláry [in]31.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Materiál přípojekBi-metal: Steel/copper
Materiál tělaStainless steel
Max. provozní tlak [bar]45.5 bar
Max. provozní tlak [psig]660 psig
Množství na formát balení45 pc
Náhradní díly v ceněBulb strap
Název produktuThermostatic expansion valve
Příslušenství produktuTXV accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpansion valves
SchváleníEACUAUL
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNo
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrStraightway
Směr prouduBi-flow
SS [°C]-1.20 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]-2.16 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]59 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-22 °F
Typ kompenzační přípojkySolder, ODF
Typ vstupního připojeníSolder, ODF
Typ výrobkuTUCE
Typ výstupního připojeníSolder, ODF
Ukazatel směru prouduLaser engraved 1-way arrow
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]3/8 in
Velikost trysky2
Velikost výstupní přípojky [palce]1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Výkon trysky [kW]1.70 kW
Výkon trysky [TR]0.48 TR
Vyrovnání tlakuExternally equalized

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.164 Kilogram
Čistá hmotnost0.131 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm