Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7219

Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 1.12, Pressure equalization: Externally equalized

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]32 °F
China RoHS exemption clause7.17.3
Chladivo (Chladiva)R290
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti pack
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]800 mm
kapiláry [in]31.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
Materiál přípojekBi-metal: Steel/copper
Materiál tělaStainless steel
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení24 pc
MOP [°C]0 °C
MOP [psig]MOP 60
Náhradní díly v ceněBulb strap
Nastavení přehřátíAdjustable
Název produktuThermostatic expansion valve
Příslušenství produktuTXV accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpansion valves
SchváleníEACUAUL
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Vlastnosti
Hodnota
ServisovatelnýNo
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrStraightway
Směr prouduSingle-flow
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]25 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ kompenzační přípojkySolder, ODF
Typ vstupního připojeníSolder, ODF
Typ výrobkuTUBE
Typ výstupního připojeníSolder, ODF
Ukazatel směru prouduLaser engraved 1-way arrow
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]1/4 in
Velikost trysky2
Velikost výstupní přípojky [palce]3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Výkon trysky [kW]1.12 kW
Výkon trysky [TR]0.32 TR
Vyrovnání tlakuExternally equalized

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.173 Kilogram
Čistá hmotnost0.127 Kilogram
Objem0.406 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255015413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm