Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Termostatický expanzní ventil, TCBE, R404A/R507A

068U4241

Rozsah teploty [°C]: -40 - 10, Výkon trysky [kW]: 13.5, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva schválená ULR404AR507A
Chladivo (Chladiva)R404A/R507A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]900 mm
kapiláry [in]35.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. valve
Materiál přípojekBimetal: Ocel/měď
Materiál tělaNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]45.5 bar
Max. provozní tlak [psig]660 psig
Množství na formát balení20 pc
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
SchváleníEACLLC CDC TYSKUL
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrPřímý
Směr prouduObousměrný průtok
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ kompenzační přípojkyPájení, ODF
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTCBE
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduLaserem gravírovaná jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [mm]6 mm
Velikost přípojky [mm]12.00 mm
Velikost trysky1
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Výkon trysky [kW]13.50 kW
Výkon trysky [TR]3.80 TR
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno
Výstup - rozměr [mm]16.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.206 Kilogram
Čistá hmotnost0.189 Kilogram
Objem0.489 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428051873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm