Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Termostatický expanzní ventil, TCBE, R22/R407C

068U4213

Rozsah teploty [°C]: -40 - 10, Výkon trysky [kW]: 17.5, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: TU / TC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]60 °F
Certifikace ULYes
Chladiva schválená ULR22R407C
Chladivo (Chladiva)R22/R407C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]900 mm
kapiláry [in]35.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. valve
Materiál přípojekBimetal: Ocel/měď
Materiál tělaNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]45.5 bar
Max. provozní tlak [psig]660 psig
Množství na formát balení20 pc
MOP [°C]15 °C
MOP [psig]MOP 100
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
SchváleníEACLLC CDC TYSKUL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrPřímý
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Totožný výrobek068U4501
Typ kompenzační přípojkyPájení, ODF
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTCBE
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduLaserem gravírovaná jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [mm]6 mm
Velikost přípojky [mm]12.00 mm
Velikost trysky1
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Výkon trysky [kW]17.50 kW
Výkon trysky [TR]5.00 TR
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno
Výstup - rozměr [mm]16.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.22 Kilogram
Čistá hmotnost0.187 Kilogram
Objem0.489 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428051620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm