Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Termostatický expanzní ventil, TUBE, R410A

068U3594

Teplotní rozsah [°C]: -40 - 10, Výkon trysky [kW]: 9, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]60 °F
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.3
Chladiva schválená ULR410A
Chladivo (Chladiva)R410A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]1500 mm
kapiláry [in]59.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Materiál přípojekBimetal: Ocel/měď
Materiál tělaNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]45.5 bar
Max. provozní tlak [psig]660 psig
Množství na formát balení45 pc
MOP [°C]15 °C
MOP [psig]MOP 165
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníEACUAUL
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Vlastnosti
Hodnota
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Totožný výrobek068U3613
Typ kompenzační přípojkyPájení, ODF
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTUBE
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduLaserem gravírovaná jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [mm]6 mm
Velikost přípojky [mm]6.00 mm
Velikost trysky6
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Výkon trysky [kW]9.00 kW
Výkon trysky [TR]2.50 TR
Vyrovnání tlakuExterně vyrovnáno
Výstup - rozměr [mm]12.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.168 Kilogram
Čistá hmotnost0.154 Kilogram
Objem0.5 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428243612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm