Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termostatický expanzní ventil, TUB, R134a/R513A

068U2496

Rozsah teploty [°C]: -40 - 10, Výkon trysky [kW]: 1.6, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.3
Chladiva schválená ULR134aR513A
Chladivo (Chladiva)R134a/R513A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]800 mm
kapiláry [in]31.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve I/45
Materiál přípojekBimetal: Ocel/měď
Materiál tělaNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení45 pc
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
SchváleníEACUAUL
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTUB
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduLaserem gravírovaná jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]1/4 in
Velikost trysky4
Velikost výstupní přípojky [palce]3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Výkon trysky [kW]1.60 kW
Výkon trysky [TR]0.45 TR
Vyrovnání tlakuVnitřně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.135 Kilogram
Čistá hmotnost0.121 Kilogram
Objem0.5 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428446754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm