Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termostatický expanzní ventil, TUB, R410A

068U1960

Teplotní rozsah [°C]: -40 - 10, Výkon trysky [kW]: 2.9, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.3
Chladivo (Chladiva)R410A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]800 mm
kapiláry [in]31.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Materiál přípojekBimetal: Ocel/měď
Materiál tělaNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]45.5 bar
Max. provozní tlak [psig]660 psig
Množství na formát balení24 pc
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Nastavení přehřátíNastavitelný
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníEACUA
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNe
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]4.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTUB
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduLaserem gravírovaná jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]1/4 in
Velikost trysky3
Velikost výstupní přípojky [palce]1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Výkon trysky [kW]2.90 kW
Výkon trysky [TR]0.80 TR
Vyrovnání tlakuVnitřně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.161 Kilogram
Čistá hmotnost0.144 Kilogram
Objem0.402 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428050890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm