Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUC

Termostatický expanzní ventil, TUC

068U1832

Chladivo (Chladiva): R134a/R513A, Velikost přípojky [mm]: 6, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 10, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výkon trysky [TR]: 0.28, Vyrovnání tlaku: Vnitřně vyrovnáno

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Bod MOP [°F]68 °F
China RoHS exemption clause7.17.3
Chladivo (Chladiva)R134a/R513A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Kapilární trubice [mm]800 mm
kapiláry [in]31.0 in
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUC/a Therm. exp. valve I/45
Materiál přípojekBimetal: Ocel/měď
Materiál tělaNerezová ocel
Max. provozní tlak [bar]34.0 bar
Max. provozní tlak [psig]500 psig
Množství na formát balení45 pc
MOP [°C]20 °C
MOP [psig]MOP 70
Náhradní díly v ceněPásek tykavky
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
SchváleníEACUA
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Vlastnosti
Hodnota
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny2
SměrRohový
Směr prouduJednosměrný průtok
SS [°C]2.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]3.60 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-13 °F
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTUC
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduLaserem gravírovaná jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]6.00 mm
Velikost trysky2
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(c)
Výkon trysky [kW]1.00 kW
Výkon trysky [TR]0.28 TR
Vyrovnání tlakuVnitřně vyrovnáno
Výstup - rozměr [mm]10.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.149 Kilogram
Čistá hmotnost0.139 Kilogram
Objem0.5 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422180807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm