Termostatický expanzní ventil, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6033
Teplotní rozsah [°C]: -10 - 15, Velikost trysky: 4, Výkon trysky [kW]: 16.5, Výkon trysky [TR]: 4.7
067L6033
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R32R410AR454B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Jmenovitý výkon R32 [kW] | 23.87 kW |
| Jmenovitý výkon R32 [TR] | 6.80 TR |
| Jmenovitý výkon R410A [kW] | 14.04 kW |
| Jmenovitý výkon R410A [TR] | 4.00 TR |
| Kapilární trubice [mm] | 800 mm |
| kapiláry [in] | 31.5 in |
| Konstrukce vývodů | Vyrovnávací port |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj I/18 |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
| Množství na formát balení | 18 pc |
| MOP [psig] | LAH |
| Nastavitelný | Ano |
| Název produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Schválení | c UL us |
| Směr | Přímý |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SS [°C] | 3.01 °C |
| Statické přehřátí (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 60 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 15 °F |
| Typ kompenzační přípojky | KAP. TRUBKA, FLÉROVÝ |
| Typ vstupního připojení | Chatleff, male |
| Typ výrobku | TR 6 |
| Typ výstupního připojení | Chatleff, female |
| Uložení baterií | No |
| Velikost kompenzační přípojky [palce] | 1/4 in |
| Velikost přípojky [palce] | 3/4 in |
| Velikost trysky | 4 |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 3/4 in |
| Vstup - varianta montáže | 067U0044 |
| Výkon trysky [kW] | 16.50 kW |
| Výkon trysky [TR] | 4.70 TR |
| Vyrov. Délka kapiláry [in] | 24.3 in |
| Výstup - varianta montáže | 067U0021 |
| Zpětný ventil | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.38 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.32 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |