Danfoss logo
Termostatický expanzní ventil, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostatický expanzní ventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6032

Teplotní rozsah [°C]: -10 - 15, Velikost trysky: 4, Výkon trysky [kW]: 16.5, Výkon trysky [TR]: 4.7

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R32R410AR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý výkon R32 [kW]23.87 kW
Jmenovitý výkon R32 [TR]6.80 TR
Jmenovitý výkon R410A [kW]14.04 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]4.00 TR
Kapilární trubice [mm]800 mm
kapiláry [in]31.5 in
Konstrukce vývodůVyrovnávací port
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4Adj M/12
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení12 pc
MOP [psig]LAH
NastavitelnýAno
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Schváleníc UL us
SměrPřímý
Vlastnosti
Hodnota
SS [°C]3.01 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]15 °F
Typ kompenzační přípojkyKAP. TRUBKA, FLÉROVÝ
Typ vstupního připojeníChatleff, male
Typ výrobkuTR 6
Typ výstupního připojeníChatleff, female
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]3/4 in
Velikost trysky4
Velikost výstupní přípojky [palce]3/4 in
Vstup - varianta montáže067U0044
Výkon trysky [kW]16.50 kW
Výkon trysky [TR]4.70 TR
Vyrov. Délka kapiláry [in]24.3 in
Výstup - varianta montáže067U0021
Zpětný ventilYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.38 Kilogram
Čistá hmotnost0.32 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.739 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm