Danfoss logo
Termostatický expanzní ventil, TR 6, R410A-product-details

Termostatický expanzní ventil, TR 6, R410A

067L6024

Teplotní rozsah [°C]: -10 - 15, Velikost trysky: 4, Výkon trysky [kW]: 14, Výkon trysky [TR]: 4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
Chladivo (Chladiva)R410A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]800 mm
kapiláry [in]31.5 in
Konstrukce vývodůVyrovnávací port
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení18 pc
MOP [psig]LAH
NastavitelnýAno
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Schváleníc UL us
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Vlastnosti
Hodnota
SměrPřímý
SS [°C]1.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]1.80 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]15 °F
Typ kompenzační přípojkyKAP. TRUBKA, FLÉROVÝ
Typ vstupního připojeníChatleff, male
Typ výrobkuTR 6
Typ výstupního připojeníChatleff, female
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]3/4 in
Velikost trysky4
Velikost výstupní přípojky [palce]3/4 in
Vstup - varianta montáže067U0044
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon trysky [kW]14.00 kW
Výkon trysky [TR]4.00 TR
Vyrov. Délka kapiláry [in]31.7 in
Výstup - varianta montáže067U0045
Zpětný ventilYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.387 Kilogram
Čistá hmotnost0.356 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm