Termostatický expanzní ventil, TR 6, R32
067L6014
Teplotní rozsah [°C]: -10 - 15, Velikost trysky: 2, Výkon trysky [kW]: 14, Výkon trysky [TR]: 4
067L6014
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladivo (Chladiva) | R32 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 800 mm |
| kapiláry [in] | 31.5 in |
| Konstrukce vývodů | Vyrovnávací port |
| Material Description | TR6 Valve L Orf2 Adj I/18 |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
| Množství na formát balení | 18 pc |
| MOP [psig] | LAH |
| Nastavitelný | Ano |
| Název produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Schválení | c UL us |
| SCIP dossier no. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dossier product name | TR6 adjustable |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Směr | Přímý |
| SS [°C] | 1.00 °C |
| Statické přehřátí (SS) [°F] | 1.79 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 60 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 15 °F |
| Typ kompenzační přípojky | KAP. TRUBKA, FLÉROVÝ |
| Typ vstupního připojení | Chatleff, male |
| Typ výrobku | TR 6 |
| Typ výstupního připojení | Chatleff, female |
| Uložení baterií | No |
| Velikost kompenzační přípojky [palce] | 1/4 in |
| Velikost přípojky [palce] | 3/4 in |
| Velikost trysky | 2 |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 3/4 in |
| Vstup - varianta montáže | 067U0044 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výkon trysky [kW] | 14.00 kW |
| Výkon trysky [TR] | 4.00 TR |
| Vyrov. Délka kapiláry [in] | 31.7 in |
| Výstup - varianta montáže | 067U0045 |
| Zpětný ventil | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.387 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.357 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |