Termostatický expanzní ventil, TR 6, R410A
067L5961
Teplotní rozsah [°C]: -10 - 15, Velikost trysky: 3, Výkon trysky [kW]: 10.5, Výkon trysky [TR]: 3
067L5961
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladiva schválená UL | R410A |
| Chladivo (Chladiva) | R410A |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jméno souboru schválení UL | SA7200 |
| Kapilární trubice [mm] | 800 mm |
| kapiláry [in] | 31.5 in |
| Konstrukce vývodů | Vyrovnávací port |
| Material Description | TR6 Valve L Orf3 15% M/12 |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| MOP [psig] | LAH |
| Nastavitelný | No |
| Název produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Odběr [%] | 15 % RH |
| Příslušenství produktu | Příslušenství TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Schválení | c UL us |
| SCIP dossier no. | da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816 |
| SCIP dossier product name | TR6 - Thermostatic expansion valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr | Přímý |
| SS [°C] | 3.99 °C |
| Statické přehřátí (SS) [°F] | 7.19 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Teplota prvku max. [°C] | 100 °C |
| Teplota prvku max. [°F] | 212 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 60 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 15 °F |
| Typ kompenzační přípojky | KAP. TRUBKA, FLÉROVÝ |
| Typ vstupního připojení | Chatleff, male |
| Typ výrobku | TR 6 |
| Typ výstupního připojení | Chatleff, female |
| Uložení baterií | No |
| Velikost kompenzační přípojky [palce] | 1/4 in |
| Velikost přípojky [palce] | 3/4 in |
| Velikost trysky | 3 |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 3/4 in |
| Vstup - varianta montáže | 067U0077 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výkon trysky [kW] | 10.50 kW |
| Výkon trysky [TR] | 3.00 TR |
| Vyrov. Délka kapiláry [in] | 24.3 in |
| Výstup - varianta montáže | 067U0073 |
| Zpětný ventil | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.592 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.583 Kilogram |
| Objem | 1.721 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162609965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |