Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatický expanzní ventil, TR 6, R410A

067L5956

Rozsah teploty [°C]: -10 - 15, Velikost trysky: 4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.3
Chladiva schválená ULR410A
Chladivo (Chladiva)R410A
Další informaceNastavitelný
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru schválení ULSA7200
Jmenovitý výkon R32 [kW]16.50 kW
Jmenovitý výkon R32 [TR]4.70 TR
Jmenovitý výkon R410A [kW]14.00 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]4.00 TR
Kapilární trubice [mm]800 mm
kapiláry [in]31.5 in
Konstrukce vývodůVyrovnávací port
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj M/12
Materiál přípojekMěď
Materiál tělaMosaz
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Max. provozní tlak [psig]711 psig
Množství na formát balení12 pc
MOP [psig]LAH
Náhradní díly v ceně1 vnější Aeroquip female 5/8 ve spojení1 konektor Chatleff, samičí ¾ in1 flérový konektor ⅜ inPásek tykavkyNávod k instalaciIzolační páska
NastavitelnýAno
Název produktuTermostatický expanzní ventil
Příslušenství produktuPříslušenství TXV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]15 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-10 °C
Schváleníc UL us
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SměrPřímý
SS [°C]3.00 °C
Statické přehřátí (SS) [°F]5.40 °F
Teplota prvku max. [°C]100 °C
Teplota prvku max. [°F]212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Max]60 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]15 °F
Tovární nastavení [psig]147.7 psig
Typ kompenzační přípojkyKAP. TRUBKA, FLÉROVÝ
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuTR 6
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost kompenzační přípojky [palce]1/4 in
Velikost přípojky [palce]3/8 in
Velikost trysky4
Velikost výstupní přípojky [palce]3/8 in
Vstup - varianta montáže067U0087
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vyrov. Délka kapiláry [in]24.3 in
Výstup - varianta montáže067U0087
Vyvážená zdířka [Ano/Ne]Ano
Zpětný ventilYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.581 Kilogram
Čistá hmotnost0.58 Kilogram
Objem1.721 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428120029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm