Termostatický expanzní ventil, TR 6, R22/R407C
067L5856
Rozsah teploty [°C]: -10 - 15, MOP [psig]: MAH, Velikost trysky: 4, Výkon trysky [kW]: 15.8, Výkon trysky [TR]: 4.5
067L5856
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladiva schválená UL | R22R407C |
| Chladivo (Chladiva) | R22/R407C |
| Další informace | Nastavitelný |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jméno souboru schválení UL | SA7200 |
| Kapilární trubice [mm] | 800 mm |
| kapiláry [in] | 31.5 in |
| Konstrukce vývodů | Vyrovnávací port |
| Material Description | TR6 Valve X Orf4 Adj M/12 |
| Materiál přípojek | Měď |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| MOP [psig] | MAH |
| Náhradní díly v ceně | 1 vnější Aeroquip female 5/8 ve spojení1 konektor Chatleff, samičí ¾ in1 flérový konektor ⅜ inPásek tykavkyNávod k instalaciIzolační páska |
| Nastavitelný | Ano |
| Název produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Příslušenství produktu | Příslušenství TXV |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 15 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -10 °C |
| Schválení | c UL us |
| SCIP dossier no. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dossier product name | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Servisovatelný | Ne |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr | Přímý |
| SS [°C] | 4.03 °C |
| Statické přehřátí (SS) [°F] | 7.25 °F |
| Teplota prvku max. [°C] | 100 °C |
| Teplota prvku max. [°F] | 212 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 60 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 15 °F |
| Tovární nastavení [psig] | 104.8 psig |
| Typ kompenzační přípojky | KAP. TRUBKA, FLÉROVÝ |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | TR 6 |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost kompenzační přípojky [palce] | 1/4 in |
| Velikost přípojky [palce] | 3/8 in |
| Velikost trysky | 4 |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 3/8 in |
| Vstup - varianta montáže | 067U0087 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výkon trysky [kW] | 15.80 kW |
| Výkon trysky [TR] | 4.50 TR |
| Vyrov. Délka kapiláry [in] | 24.3 in |
| Výstup - varianta montáže | 067U0087 |
| Vyvážená zdířka [Ano/Ne] | Ano |
| Zpětný ventil | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.53 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.53 Kilogram |
| Objem | 1.721 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428119849 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |