Termostatický expanzní ventil, TR 6, R410A
067L5602
Rozsah teploty [°C]: -10 - 15, MOP [psig]: MAH, Velikost trysky: 5, Výkon trysky [kW]: 17.5, Výkon trysky [TR]: 5
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: TR 6
067L5602
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladivo (Chladiva) | R410A |
| Další informace | Nastavitelný |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 800 mm |
| kapiláry [in] | 31.0 in |
| Konstrukce vývodů | Vyrovnávací port |
| Material Description | TR6 Valve L BP5 15% CV I/12 |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| MOP [psig] | MAH |
| Nastavitelný | Ano |
| Název produktu | Termostatický expanzní ventil |
| Odběr [%] | 15 % RH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 15 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -10 °C |
| SCIP dossier no. | da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | TR6 - Thermostatic expansion valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr | Přímý |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 60 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 15 °F |
| Typ kompenzační přípojky | SAE flare nut |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | TR 6 |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Uložení baterií | No |
| Velikost kompenzační přípojky [palce] | 1/4 in |
| Velikost přípojky [palce] | 1/2 in |
| Velikost trysky | 5 |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 5/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výkon trysky [kW] | 17.50 kW |
| Výkon trysky [TR] | 5.00 TR |
| Vyrov. Délka kapiláry [in] | 24.3 in |
| Zpětný ventil | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.53 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.53 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322645 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |